Danfoss logo
Kołnierz, 250 mm, Spoina doczołowa-product-details

Kołnierz, 250 mm, Spoina doczołowa

027N1022

Przyłącze, standard: EN10220, Specyfikacja materiałowa: Stal

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierzeUszczelkiBoltNuts 8.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOkrągły
Material DescriptionFlanges DN250
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]10 in
Przyłącze, standardEN10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
Rozmiar przyłącza [mm]250 mm
Sealing face standardDIN 2512
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuAKE+

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto75 Kilogram
Masa netto59.71 Kilogram
Objętość240 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm