Kołnierz, 68 mm, Lutowanie
027L2666
Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Kwadrat |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 5/8 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 68 mm |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 13.0 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.552 Kilogram |
| Masa netto | 3.393 Kilogram |
| Objętość | 1.794 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |