Kołnierz, 54 mm, Lutowanie
027L2554
Przyłącze, standard: ASME B 16.22; EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Kwadrat |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/8 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22EN 1254 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 54 mm |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 12.06.0 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.004 Kilogram |
| Masa netto | 2.936 Kilogram |
| Objętość | 2.236 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |