Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Kołnierz, 41 mm, Lutowanie

027L2441

Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 5/8 in
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardASME B 16.22
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]41 mm
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza11.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.206 Kilogram
Masa netto2.129 Kilogram
Objętość0.921 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm