Danfoss logo
Flange set_027L1228

Kołnierz, 28 mm, Lutowanie

027L1228

Przyłącze, standard: EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardEN 1254
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]28 mm
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Specyfikacja materiałowaMosiądz
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza3.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.932 Kilogram
Masa netto0.86 Kilogram
Objętość0.833 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422041429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm