Danfoss logo
Flange set_027L1122

Kołnierz, 22 mm, Lutowanie

027L1122

Przyłącze, standard: EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardEN 1254
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]22 mm
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Specyfikacja materiałowaMosiądz
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza1.3
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.505 Kilogram
Masa netto0.489 Kilogram
Objętość0.297 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422049807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm