Kołnierz, Spoina doczołowa
027L1051
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Kwadrat |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 5/8 in |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 5.0 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.515 Kilogram |
| Masa netto | 1.416 Kilogram |
| Objętość | 0.921 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |