Kołnierz, 35 mm, Lutowanie
027L1035
Przyłącze, standard: EN 1254, Specyfikacja materiałowa: Mosiądz, Zastosowanie produktu: PHT 85; PHTQ 85
027L1035
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Owalny |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 3/8 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | EN 1254 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 35 mm |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Specyfikacja materiałowa | Mosiądz |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 2.2 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | PHT 85PHTQ 85 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.79 Kilogram |
| Masa netto | 0.774 Kilogram |
| Objętość | 0.825 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |