Danfoss logo
CCM, dimensions

Elektryczny zawór regulacyjny, CCM Actuator

027H7184

Czynnik: R744; R134a, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 90, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]90.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]1305 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Maks. OPD [bar]50.0 bar
Maks. OPD [psig]725 psig
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
Nastawa różn. ciśnienia [bar]50.00 bar
Nastawa różn. ciśnienia [psi]725.0 psi
Nazwa produktuElektryczny zawór regulacyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisSiłownik
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica ciśnień [psi]725.000 psi
SCIP dossier no.a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
SCIP dossier product nameActuator CCM Electric reg. valve
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuCCM Actuator
Zakres nastawy, maks. [°F]104 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F
Zastosowanie produktuCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.288 Kilogram
Masa netto0.929 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm