Danfoss logo
ICS 25 function module

Moduł funkcyjny, ICS 65-40

027H6212

Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 31, Wartość Kv [m³/h]: 27, Zastosowanie produktu: ICF 65-3; ICV 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelkaO-rings
Części zamienneICS / ICSH accessories
CzynnikR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICS 65 INSERT SERVO
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisICS / ICSH spare parts
Serwis, seria części zamiennychICS
Typ produktuICS 65-40
UwagiZAINSTALOWANO MODUŁ FUNKCYJNY
Wartość Cv [gal/min]31.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]27.000 m³/h
Zastosowanie produktuICF 65-3ICV 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.932 Kilogram
Masa netto2.461 Kilogram
Objętość5.187 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm