Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Część zamienna, ICF 50-65, Odszranianie - króciec do spawania ANSI

027H5546

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICF 50-65, Typ, oznaczenie: Odszranianie - króciec do spawania ANSI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICF spare parts
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Nazwa produktuWelding connector
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze uwagiANSI
Przyłącze, rozmiar [cal]1"
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieOdszranianie - króciec do spawania ANSI
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zastosowanie produktuICF 50-65
Zastosowanie produktu, uwagiPorty boczne odszraniania DN 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.863 Kilogram
Masa netto0.81 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479