Część zamienna, ICF 50-65, Odszranianie - króciec do spawania DIN
027H5544
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICF 50-65, Typ, oznaczenie: Odszranianie - króciec do spawania DIN
027H5544
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | ICF spare parts |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Nazwa produktu | Welding connector |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | DIN |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1" |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 25 mm |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Odszranianie - króciec do spawania DIN |
| Zastosowanie produktu | ICF 50-65 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Porty boczne odszraniania DN 25 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.789 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |