Moduł funkcyjny, ICS 50-40
027H5212
Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 31, Wartość Kv [m³/h]: 27, Zastosowanie produktu: ICV 50; ICF 50-4
027H5212
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | UszczelkaO-rings |
| Części zamienne | ICS / ICSH accessories |
| Czynnik | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICS 40 INSERT SERVO |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | ICS / ICSH spare parts |
| Serwis, seria części zamiennych | ICS |
| Typ produktu | ICS 50-40 |
| Wartość Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Zastosowanie produktu | ICF 50-4ICV 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.892 Kilogram |
| Masa netto | 1.272 Kilogram |
| Objętość | 3.335 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |