ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0466
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
027H0466
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 393.70 in |
| Długość kabla [m] | 10.000 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | ICAD accessories |
| Material Description | ICAD-B Cable set 10m (3x cables) |
| Nazwa produktu | Przewód |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 12 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | M12 cable set, 10 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zastosowanie produktu | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.52 Kilogram |
| Masa netto | 0.509 Kilogram |
| Objętość | 12.899 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |