Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie4 pin female4 pin male8 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]118.11 in
Długość kabla [m]3.000 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICAD accessories
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]12 mm
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieM12 cable set, 3 m
Zastosowanie produktuICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.564 Kilogram
Masa netto0.226 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm