ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
027H0464
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 59.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | ICAD accessories |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 12 mm |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | M12 cable set, 1,5 m |
| Zastosowanie produktu | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.398 Kilogram |
| Masa netto | 0.057 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |