Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600/900/1200 - Kabel 3 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

ICAD 600/900/1200 - Kabel 3 m, Zastosowanie produktu: ICAD 600; ICAD 900, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie8 wtyków żeńskich i 4 wtyki żeńskie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]118.00 in
Długość kabla [m]3.000 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICAD accessories
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Kabel 3 m
Nazwa produktuPrzewód
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]12 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieM12 żeński z przewodem 3 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zastosowanie produktuICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.438 Kilogram
Masa netto0.364 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122