Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0435

ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m, Zastosowanie produktu: ICAD 600; ICAD 900, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie8 wtyków żeńskich i 4 wtyki żeńskie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]590.50 in
Długość kabla [m]15.000 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICAD accessories
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]12 mm
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieM12 żeński z przewodem 15 m
Zastosowanie produktuICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.496 Kilogram
Masa netto1.337 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.248 Liter
EAN/UPC5702428286664