Connector set, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Connector set, ICAD 600/900/1200, Zastosowanie produktu: ICAD 600; ICAD 900, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16
027H0430
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 8 wtyków żeńskich i 4 wtyki żeńskie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | ICAD accessories |
| Material Description | Connector set, ICAD 600/900/1200 |
| Nazwa produktu | Przewód |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, typ | M |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 12 mm |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | M12 zestaw przyłączeń żeńskich |
| Zastosowanie produktu | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.069 Kilogram |
| Masa netto | 0.049 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |