Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

Cable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Cable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200, Zastosowanie produktu: ICAD 600; ICAD 900, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie8 wtyków żeńskich i 4 wtyki żeńskie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]59.00 in
Długość kabla [m]1.500 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICAD accessories
Material DescriptionCable set 1.5 m, ICAD 600/900/1200
Nazwa produktuPrzewód
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, typM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]12 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieM12 żeński z przewodem 1,5 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zastosowanie produktuICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.182 Kilogram
Masa netto0.139 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647