Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Część zamienna, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typ, oznaczenie: QUINT DC-UPS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEGLUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówICAD accessories
Cecha
Wartość
Material DescriptionICAD-UPS for ICM 20-125
Nazwa produktuUPS
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieQUINT DC-UPS
UL markYes
Zastosowanie produktuICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
Zastosowanie produktu, uwagiIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.612 Kilogram
Masa netto4.114 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215