Danfoss logo
Gauge

Zawór manometru

027G9994

Czynnik: R717, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)2 1/2 in
Grupa produktówRegionally specified kits
Informacje dodatkoweWith logo
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Nazwa produktuZawór manometru
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4 in
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuSpare part
Typ, oznaczenieGauge
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]150.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]-655430322.6 psig
Zastosowanie produktuSNV

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.24 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm