Zawór manometru
027G9991
Czynnik: R717, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50
027G9991
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Informacje dodatkowe | Without logo |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Nazwa produktu | Zawór manometru |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 in |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | Spare part |
| Typ, oznaczenie | Gauge |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 300.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | -655430322.6 psig |
| Zastosowanie produktu | SNV |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.5 Kilogram |
| Masa netto | 0.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |