Kołnierz, 50 mm, G
027G3050
Przyłącze, standard: ISO 228-1, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Okrągły |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrycie powierzchni | Zn 12TLP |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 50 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 9.0 A |
| Wzór kołnierza | Wgłębienie uszczelniające |
| Zastosowanie produktu | WVS 50WVTS 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.238 Kilogram |
| Masa netto | 4.657 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |