Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Kołnierz, 15 mm, NPT

027G1006

Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionNPT flange set, ANSI
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza1.3
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.59 Kilogram
Masa netto0.525 Kilogram
Objętość0.313 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm