Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Kołnierz, 25 mm, NPT

027G1002

Przyłącze, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza3.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.866 Kilogram
Masa netto0.834 Kilogram
Objętość0.854 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm