Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Flange Gasket, Zastosowanie produktu: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Material DescriptionFlange gasket
Nazwa produktuUszczelka
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Specyfikacja materiałowaBez azbestu
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieUszczelka kołnierza
Wersja kołnierza11.0
Wymiary ID x OD x h [cal]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Zastosowanie produktuMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.028 Kilogram
Masa netto0.006 Kilogram
Objętość0.085 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm