Danfoss logo
Gasket for flanges

FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

FLANGE PAKNING, Zastosowanie produktu: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Material DescriptionFLANGE PAKNING
Nazwa produktuUszczelka
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Specyfikacja materiałowaBez azbestu
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieUszczelka kołnierza
Wersja kołnierza10.04.0
Wymiary ID x OD x h [cal]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Zastosowanie produktuMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.028 Kilogram
Masa netto0.017 Kilogram
Objętość0.085 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm