Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Kołnierz, 150 mm, Spoina doczołowa

027F2125

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 125; PMLX 125; PM 125

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOkrągły
Material DescriptionPRIVIRINAMI FLANSAI 6"/150MM X
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]6 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]150 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza14.0 C
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 125PML 125PMLX 125

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24.22 Kilogram
Masa netto24.22 Kilogram
Objętość47.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm