Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Kołnierz, 100 mm, Spoina doczołowa

027F2123

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 80; PM 80; PMLX 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOkrągły
Material DescriptionFLANGESĆT PM/PML 80
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]100 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza14.0 A
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 80PML 80PMLX 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.184 Kilogram
Masa netto11.192 Kilogram
Objętość26.681 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422104544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm