Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Śrubunek, Do lutowania, ODF, Adapter

023U8005

Typ produktu: FSA, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Adapter

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze, maks. [bar]46.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]667 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 pcs/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria ogólne
Maks. moment obrotowy [Nm]60 Nm
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Materiał przyłączaMosiądzMiedź
Nazwa produktuAdapter
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny023U8015
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
SerwisOgólne części zamienne
Typ produktuFSA
Typ przyłącza wlotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.183 Kilogram
Masa netto0.177 Kilogram
Objętość0.113 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm