Danfoss logo
DCR_023U2029

Część zamienna, DCR, Śruba pokrywowa

023U2029

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: DCR, Typ, oznaczenie: Śruba pokrywowa, Filtr odwadniacz, śruba

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]46.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]667 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzęści zamienne DCR
Cecha
Wartość
Material DescriptionDCR bolt packing
Nazwa produktuFiltr odwadniacz, śruba
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieŚruba pokrywowa
Zastosowanie produktuDCR
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.016 Kilogram
Masa netto0.005 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.01 Liter
EAN/UPC5702428508445