Część zamienna, NRVA 32; NRVA 25, Sprężyna zaciskowa
020-2317
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: NRVA 32; NRVA 25, Typ, oznaczenie: Sprężyna zaciskowa
020-2317
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Check valve spare parts |
| Material Description | Pressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spring |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Sprężyna zaciskowa |
| Zastosowanie produktu | NRVA 25NRVA 32 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | 0.3 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.018 Kilogram |
| Masa netto | 0.004 Kilogram |
| Objętość | 0.209 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |