Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Akcesoria ogólne, Kieszeń czujnika

017-436766

Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: RT; KP; AVTA, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 182, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: G, Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]: 1/2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieZestaw uszczelek
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]7 3/16 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]182 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria ogólne
Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm]9.5 mm
Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm]11.0 mm
Material DescriptionSensor pocket
Materiał kieszeni czujnikaMosiądz
Nazwa produktuKieszeń czujnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm]22 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/2
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ, oznaczenieKieszeń czujnika
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Zastosowanie produktuAVTAKPRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.122 Kilogram
Masa netto0.114 Kilogram
Objętość0.227 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer