Część zamienna, WVS 65; WVTS 65, Sprężyna
016D0577
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: WVS 65; WVTS 65, Typ, oznaczenie: Sprężyna, Sprężyna zaworu wodnego
016D0577
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Dla delta p = 1 – 10 bar |
| Grupa produktów | Części zamienne do zaworów wodnych |
| Informacje dodatkowe | Opcjonalna sprężyna serwomechanizmu |
| Material Description | SPRING |
| Nazwa produktu | Sprężyna zaworu wodnego |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 72 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Sprężyna |
| Zastosowanie produktu | WVS 65WVTS 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.038 Kilogram |
| Masa netto | 0.036 Kilogram |
| Objętość | 0.114 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |