Część zamienna, WVTS 40; WVS 40
016D0060
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: WVTS 40; WVS 40, Zestaw tłoka
016D0060
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Części zamienne do zaworów wodnych |
| Material Description | HE 8,0 VARMEUDV |
| Nazwa produktu | Zestaw tłoka |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 38f29fcc-0796-41e6-901a-8e5a2693d0e8 |
| SCIP dossier product name | Solenoid valve(2) |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Piston kit |
| Zastosowanie produktu | WVS 40WVTS 40 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.338 Kilogram |
| Masa netto | 0.29 Kilogram |
| Objętość | 0.653 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |