Część zamienna, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Uszczelka
011L4017
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typ, oznaczenie: Uszczelka, Uszczelka
011L4017
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Części zamienne ogólne |
| Material Description | Cu-cap I/300 (Spare part) |
| Nazwa produktu | Uszczelka |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 300 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8 in |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 10 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Miedź |
| Średnica połączenia | B2-6 |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Uszczelka |
| Zastosowanie produktu | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.52 Gram |
| Masa netto | 0.499 Gram |
| Objętość | 0.001 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |