Część zamienna, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Zaślepka uszczelniająca
011L4015
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typ, oznaczenie: Zaślepka uszczelniająca, Zaślepka uszczelniająca
011L4015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Części zamienne ogólne |
| Material Description | Seal cap I/100 |
| Nazwa produktu | Zaślepka uszczelniająca |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 18 mm |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Specyfikacja materiałowa | Miedź |
| Średnica połączenia | B1-12 |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Zaślepka uszczelniająca |
| Zastosowanie produktu | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.004 Kilogram |
| Masa netto | 0.002 Kilogram |
| Objętość | 0.003 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |