Część zamienna, T 2; TE 2, Nakrętka śrubunku
011L1105
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: T 2; TE 2, Typ, oznaczenie: Nakrętka śrubunku
011L1105
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | TXV spare parts |
| Material Description | NS 4-12 OMLŘBER |
| Nazwa produktu | Flare nut |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 18 mm |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Średnica połączenia | NS 4- 12 |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Nakrętka śrubunku |
| Zastosowanie produktu | T 2TE 2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.139 Kilogram |
| Masa netto | 0.136 Kilogram |
| Objętość | 0.053 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |