Zestaw naprawczy, Klucz płaski
009G8016
Typ, oznaczenie: Klucz płaski, Zastosowanie produktu: GBC 38s-79s
009G8016
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | BM/GBC valve spare parts |
| Material Description | GBC Repair Kit 38-79s Wrench CO2 50pcs |
| Nazwa produktu | Nakrętka/pierścień |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 2 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Zestaw naprawczy |
| Typ, oznaczenie | Klucz płaski |
| Wymiar pod klucz [mm] | 42 mm |
| Zastosowanie produktu | GBC 38s-79s |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.067 Kilogram |
| Masa netto | 0.02 Kilogram |
| Objętość | 0.1 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |