Zestaw naprawczy, Klucz imbusowy
009G7011
Typ, oznaczenie: Klucz imbusowy, Zastosowanie produktu: GBC 6s-22s
009G7011
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | BM/GBC valve spare parts |
| Material Description | GBC Repair Kit 6-22s Allen Key |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 116 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| SCIP dossier product name | GBC Repair Kit 6-79s |
| Typ produktu | Zestaw naprawczy |
| Typ, oznaczenie | Klucz imbusowy |
| Wymiar pod klucz [mm] | 21 mm |
| Zastosowanie produktu | GBC 6s-22s |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.064 Kilogram |
| Masa netto | 0.063 Kilogram |
| Objętość | 0.047 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428132107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |