Kołnierz, Lutowanie
006-1175
Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 kołnierz1 uszczelka |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Owalny |
| Material Description | FLANGE |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/8 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP dossier product name | FA Spareparts and Acc |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 2.0 |
| Wzór kołnierza | Rowek |
| Zastosowanie produktu | PHT 85PHTQ 85 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.474 Kilogram |
| Masa netto | 0.4 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |