PM 65
006-1143
Zastosowanie produktu: PM 65, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
006-1143
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość gwintu [cal] | 2.756 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Material Description | Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500) |
| Nazwa produktu | Staybolt set |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | Gwint |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica połączenia | M14 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Śruba |
| Zastosowanie produktu | PM 65 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.384 Kilogram |
| Masa netto | 0.384 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |