BOLTE, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
BOLTE, Zastosowanie produktu: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40
006-1141
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość gwintu [cal] | 1.772 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Material Description | BOLTE |
| Nazwa produktu | Staybolt set |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | Gwint |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica połączenia | M12 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Zestaw mocujący |
| Zastosowanie produktu | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.199 Kilogram |
| Masa netto | 0.198 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |