Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, NRVA 32; NRVA 25

006-1135

BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: NRVA 32; NRVA 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość gwintu [cal]0.472 in
Długość śruby [cal]5.827 in
Długość śruby [mm]148 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Cecha
Wartość
Material DescriptionBOLTESĆT
Nazwa produktuStaybolt set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Średnica połączeniaM12
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieZestaw mocujący
Zastosowanie produktuNRVA 25NRVA 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.565 Kilogram
Masa netto0.547 Kilogram
Objętość0.207 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm