Danfoss logo
Spare part - Packing

BOLTESĆT, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość gwintu [cal]0.748 in
Długość śruby [cal]5.315 in
Długość śruby [mm]135 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Material DescriptionBOLTESĆT
Cecha
Wartość
Nazwa produktuStaybolt set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Średnica połączeniaM12
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieZestaw mocujący
Zastosowanie produktuEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Zastosowanie produktu, uwagiBez filtra

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.26 Kilogram
Masa netto0.255 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507