Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Kołnierz, 20 mm, Spoina doczołowa

006-1129

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PHT 85; PHTQ 85

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 kołnierz1 uszczelka
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFLANGE
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza2.0
Wzór kołnierzaRowek
Zastosowanie produktuPHT 85PHTQ 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.554 Kilogram
Masa netto0.494 Kilogram
Objętość0.816 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm