Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Kołnierz, 15 mm, Spoina doczołowa

006-1126

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PHT 85; PHTQ 85

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 kołnierz1 uszczelka
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza2.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPHT 85PHTQ 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.496 Kilogram
Masa netto0.48 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.253 Liter
EAN/UPC5702422099994