Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Kołnierz, 15 mm, Spoina doczołowa

006-1122

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 kołnierz1 uszczelka
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFLANGE
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza1.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.324 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Objętość0.813 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422099840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm