Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Kołnierz, 25 mm, Spoina doczołowa

006-1117

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionFLANGESĆT 1 IN
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza5.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktu38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.996 Kilogram
Masa netto1.974 Kilogram
Objętość0.86 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm